Persely hosszú kivitel szerszámacél edzett és köszörült 02026-1022
- Megkönnyítik az összeszerelési folyamatot
- Méretpontos, kopásszegény és gyors munkadarabcsere
- Edzett és köszörült (60 HRC)
Sales unit
7,72 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Bush
Version 1
long
Main
material
tool steel
Surface finish
body
hardened and ground
D1=Internal diameter
10
H=Height
22
D3
15
F
1,5
Kind of fastening
precision diameter
Seat form
round
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
Description
Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 60 ±2).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.