text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogócsap
Kivitel 1
lapított
DIN
hasonló, mint a DIN 6321
Alak
C
Alaptest anyaga
kerámia
Alaptest felülete
köszörült
Alaptest színe
kék
D1=Külső átmérő
16
D2=Csapátmérő
8
H=Magasság
22
SW=kulcsnyílás
10,8
B
3,5
H1
12
H2
1,2
H3
8
Rögzítési mód
illesztett átmérő
Támaszforma
kerek
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
Cerazur ipari kerámia.
Kivitel
köszörült.
További információk
A lapított C alakkal áthidalhatók a furattávolsági tűrések vagy az alkatrész csak egy irányban pozicionálható.
Előnyök
A Cerazur rendkívül ütésálló és merev. Az anyag alapját a cirkonoxid alkotja. Lényegében egy fém-kerámia kompozit megoldásról van szó.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak