text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogócsap
Kivitel 1
hengeres
DIN
hasonló, mint a DIN 6321
Alak
A
Alaptest anyaga
kerámia
Alaptest felülete
köszörült
Alaptest színe
kék
D1=Külső átmérő
12
D2=Csapátmérő
6
H=Magasság
10
H1
9
H2
0,9
H3
6
Rögzítési mód
illesztett átmérő
Támaszforma
kerek
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
Cerazur ipari kerámia.
Kivitel
köszörült.
További információk
Az A alakú felfogócsapok munkadarabok és készülék alkatrészek pozicionálására szolgálnak.
Ezek ütközőként és lábként is használhatók a készülékeknél.
Előnyök
A Cerazur rendkívül ütésálló és merev. Az anyag alapját a cirkonoxid alkotja. Lényegében egy fém-kerámia kompozit megoldásról van szó.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak