text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Locating pin
Version 1
short version
Form
C
Main material
tool steel
Surface finish body
hardened and ground
D1=Pin diameter
20
D2=Pin diameter
14
H=Height
25,5
B
6
G
M5
H1
14
H2
19,5
Kind of fastening
precision diameter
R
6
Seat form
round
T
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
Material
Steel.
Version
Hardened and ground (HRC 60 ±2).
Note
The locating pins are designed to make the joining process easier. Used in combination with hardened locating bushes 02026, they enable exact, low-wear, and fast changes of the workpiece.

Versions D1 = 5 and D1 = 6 do not have an internal thread.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak