Felfogócsap rövid kivitel szerszámacél edzett és köszörült 02025-406
- Megkönnyítik az összeszerelési folyamatot
- Méretpontos, kopásszegény és gyors munkadarabcsere
- Edzett és köszörült (60 HRC)
Mennyiségi egység
9,43 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogócsap
Kivitel 1
rövid kivitel
Alak
C
Alaptest
anyaga
szerszámacél
Alaptest
felülete
edzett és köszörült
D1=Csapátmérő
6
D2=Csapátmérő
4
H=Magasság
10
H1
4
H2
6
R
1,80
UNSPSC Code
31162800
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
Betétedzett acél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 60 ±2).
További információk
A felfogócsapok megkönnyítik az illesztési folyamatot, mert könnyen összeilleszthetők. A 02026 edzett felfogóperselyekkel együtt pontos, alacsony kopású és gyors munkadarabcserét tesznek lehetővé.
A D1 = 5 és D1 = 6 kivitelek belső menet nélkül.
A D1 = 5 és D1 = 6 kivitelek belső menet nélkül.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.