text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Locating pin
Version 1
long
Form
B
Main material
tool steel
Surface finish body
hardened and ground
D1=Pin diameter
16
D2=Pin diameter
12
H=Height
29
G
M4
H1
12
H2
15
Kind of fastening
precision diameter
R
5
Seat form
round
T
8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 60 ±2).
További információk
A felfogócsapok megkönnyítik az illesztési folyamatot, mert könnyen összeilleszthetők. A 02026 edzett felfogóperselyekkel együtt pontos, alacsony kopású és gyors munkadarabcserét tesznek lehetővé.

A D1 = 5 és D1 = 6 kivitelek belső menet nélkül.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought