text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogócsap
Kivitel 1
hosszú kivitel
Alak
B
Alaptest anyaga
szerszámacél
Alaptest felülete
edzett és köszörült
D1=Csapátmérő
8
D2=Csapátmérő
6
H=Magasság
17,4
G
M2,5
H1
6
H2
7,4
R
2,5
Rögzítési mód
illesztett átmérő
T
5
Támaszforma
kerek
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
Betétedzett acél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 60 ±2).
További információk
A felfogócsapok megkönnyítik az illesztési folyamatot, mert könnyen összeilleszthetők. A 02026 edzett felfogóperselyekkel együtt pontos, alacsony kopású és gyors munkadarabcserét tesznek lehetővé.

A D1 = 5 és D1 = 6 kivitelek belső menet nélkül.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak