text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogócsap
Kivitel 1
rövid kivitel
Kivitel 2
lelapolt
DIN
DIN 6321
Alak
C
Alaptest anyaga
szerszámacél
Alaptest felülete
edzett és köszörült
D1=Külső átmérő
12
D2=Csapátmérő
6
H=Magasság
10
B
2,5
H1
9
H2
1,6
H3
6
Rögzítési mód
illesztett átmérő
T
0,02
Támaszforma
kerek
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
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült.
További információk
A lelapolt C alakkal furattávolsági tűrések áthidalására vagy a pozicionálandó munkadarab csupán egy irányban való rögzítésére használható.
Hasonló csapok lásd 03120, 03130, 03140 és 03150.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak