Felfogócsap rövid kivitel szerszámacél edzett és köszörült 02020-216
- Munkadarabok és készülékelemek illesztett furatokban való pozicionálására szolgálnak
- Illesztés a pontos pozicionáláshoz
- Alkalmasak készülékek talpaiként
- Edzett és köszörült
- Támaszfelület központosítás nélkül
Mennyiségi egység
9,01 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Locating pin
Version 1
short version
Version 2
cylindrical
DIN
DIN 6321
Form
B
Main
material
tool steel
Surface finish
body
hardened and ground
D1=Outside diameter
16
D2=Pin diameter
8
H=Height
13
H1
12
H2
2
H3
8
Kind of fastening
precision diameter
Seat form
round
T
0,04
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
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült.
További információk
A B alakú támasztócsapok munkadarabok és készülékkomponensek illesztett furatokban való pozicionálására szolgálnak. A B alak edzett ütközőként és készüléklábként is használhatók.
Hasonló csapok lásd 03120, 03130, 03140 és 03150.
Hasonló csapok lásd 03120, 03130, 03140 és 03150.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.