text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Locating pin
Version 1
long
Version 2
cylindrical
DIN
DIN 6321
Form
B
Main material
tool steel
Surface finish body
hardened and ground
D1=Outside diameter
25
D2=Pin diameter
12
H=Height
25
H1
18
H2
2,5
H3
9
Kind of fastening
precision diameter
Seat form
round
T
0,04
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
Description

Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült.
További információk
A B alakú támasztócsapok munkadarabok és készülékkomponensek illesztett furatokban való pozicionálására szolgálnak. A B alak edzett ütközőként és készüléklábként is használhatók.
Hasonló csapok lásd 03120, 03130, 03140 és 03150.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought