text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogócsap
Kivitel 1
hosszú kivitel
Kivitel 2
hengeres
DIN
DIN 6321
Alak
B
Alaptest anyaga
szerszámacél
Alaptest felülete
edzett és köszörült
D1=Külső átmérő
6
D2=Csapátmérő
4
H=Magasság
12
H1
6
H2
1,2
H3
4
Rögzítési mód
illesztett átmérő
T
0,02
Támaszforma
kerek
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
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült.
További információk
A B alakú támasztócsapok munkadarabok és készülékkomponensek illesztett furatokban való pozicionálására szolgálnak. A B alak edzett ütközőként és készüléklábként is használhatók.
Hasonló csapok lásd 03120, 03130, 03140 és 03150.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak