Támasztócsap központosító furat nélkül szerszámacél edzett és köszörült 02020-125
- Támaszként szolgálnak munkadarabok és készülékek számára
- Illesztés a pontos pozicionáláshoz
- Alkalmasak készülékek talpaiként
- Edzett és köszörült
- Támaszfelület központosítás nélkül
Sales unit
9,31 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Támasztócsap
Kivitel 1
központosító furat nélkül
DIN
DIN 6321
Alak
A
Alaptest
anyaga
szerszámacél
Alaptest
felülete
edzett és köszörült
D1=Külső átmérő
25
D2=Csapátmérő
12
H=Magasság
10
H1
18
H2
2,5
Rögzítési mód
illesztett átmérő
T
0,04
Támaszforma
kerek
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
Description
Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült.
További információk
Az A alakú támasztócsapok munkadarabok és készülékek alátámasztására szolgálnak. Az A alak edzett ütközőként és készüléklábként is használhatók.
Hasonló csapok lásd 03120, 03130, 03140 és 03150.
Hasonló csapok lásd 03120, 03130, 03140 és 03150.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.