text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Ütköző
Kivitel 1
állítható
Kivitel 2
végállás lekérdezéssel
Alaptest anyaga
nemesacél
D=Menet
M10
H=Magasság
35,2
B
25
D1
3
H1
2
Méret
2
Rögzítési mód
külső menet
SW
17
Támaszforma
hatszög
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c,7c-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Leírás

Termékleírás
Az állítható és állapotérzékelővel rendelkező ütközők, mint tartóelemek, mechanikus funkciójuk mellett a gépelemek ütközőhöz való helyes felfekvésének lekérdezésére szolgálnak.
Az érzékelő felismeri, hogy az ütközőfej be- vagy kitolt állapotban van-e és lehetővé teszi ennek az állapotinformációnak az elektronikus feldolgozását.
Anyag

Csavar és ütközőfej nemesacél 1.4301.
Vezetőhüvely nemesacél 1.4112.
Állapotérzékelő nemesacél.

Kivitel
Csavar és ütközőfej, vezetőhüvely és állapotérzékelő, fémtiszta.
További információk
A biztosított kapcsolási távolság úgy érhető el, ha a lökőfejet a vezetőhüvely ütközőfelületéig mozgatják. Az érzékelő szereletlen állapotban mellékelve.

Szerelési javaslat: Beragasztás pl. Loctite 638 csavarbiztosítóval.

Kábelhosszúság: 0,3 méter.

Figyelem: Érzékelőt ütközésig becsavarni!
Műszaki adatok
Induktív érzékelő:
Kimenő kapcsolás: PNP záró (NO)
Üzemi feszültség: 10 - 30 V DC
Üzemi áram: 100 mA
Kapcsolási távolság: 0,8 mm
Kapcsolási frekvencia: 5000 Hz
Rövidzárás mentes: igen
Polaritás felcserélése ellen biztosított: igen
Védettségi fokozat: IP 67
Csatlakozó típus: 0,3 m kábel, PUR, dugós csatlakozóval
Hőmérséklet-tartomány: -25° C - +70°C
Engedély: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Kullanım
Az állapotérzékelővel rendelkező ütközők lehetővé teszik az állapottól függő folyamatvezérlést. Így biztosítható, hogy a munkadarab vagy mozgó alkatrész a kívánt helyen tartózkodjon, mielőtt további folyamatlépések következnének.
Felszerelés
Az állapotérzékelőt az ütközésig be kell csavarni.
Javasoljuk, hogy ragassza le például Loctite 638 ragasztóval.
Biztonság
Az állapotérzékelővel rendelkező ütközők nem alkalmasak személyek biztosítására.
Biztonság
Az állítható ütközők használata nem alkalmas személyek biztosítására.
Rajzi hivatkozás
1) Csavar
2) Ütközőfej
3) Vezetőhüvely
4) Állapotérzékelő
5) LED-kijelző

BN = barna
BK = fekete
BU = kék
Accessory
Elektromos csatlakozók, M8x1, persely menetes reteszeléssel, árnyékolatlan, 80150.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak