text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Támasztócsap
Kivitel 1
állítható
Kivitel 2
ellenanyával
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
edzett és barnított
D1=Külső átmérő
12
D=Menet
M12
H=Magasság
70
E
21,9
F kb. N
6100
H1
40
H2
56
H3 max.
52
H3 min.
36
H4
6
R
16
Rögzítési mód
külső menet
SW
19
Támaszforma
kerek
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
1.1181 edzett acél.
Kivitel
kéregedzett és barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak