Támasztócsap állítható edzett acél edzett és barnított 02150-08
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerszámgyártás
- Munkadarabok és készülékek megtámasztására
- Peremréteg edzett
Mennyiségi egység
7,29 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támasztócsap
Kivitel 1
állítható
Kivitel 2
ellenanyával
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
D1=Külső átmérő
8
D=Menet
M8
H=Magasság
50
E
15
F
kb. N
2620
H1
32
H2
40
H3
max.
38
H3
min.
22
H4
5
R
11
Rögzítési mód
külső menet
SW
13
Támaszforma
kerek
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
1.1181 edzett acél.
Kivitel
kéregedzett és barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.