text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Támasztócsap
Kivitel 1
állítható
Kivitel 2
ellenanyával
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
edzett és barnított
D1=Külső átmérő
6
D=Menet
M6
H=Magasság
50
E
11,5
F kb. N
1430
H1
32
H2
40
H3 max.
41
H3 min.
21
H4
5
R
8
Rögzítési mód
külső menet
SW
10
Támaszforma
kerek
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
1.1181 edzett acél.
Kivitel
kéregedzett és barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought