text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Positioning foot
Form
A
Main material
QT steel
Surface finish body
tempered, black oxidised
Surface finish component
case-hardened
B=Thread length
24
D=Diameter support
27
G=thread / for thread
M16
H=Height
60
SW=key width
27
Kind of fastening
external thread
Seat form
round
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
Test, edzett acél.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
Támasztófelületek, betétedzésű.
További információk
A pozicionáló lábak megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak. Ezenkívül ütközőként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak