Positioning foot QT steel tempered, black oxidised 02041-110010
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerszámgyártás
- Ideális munkadarabok megtámasztására
- Nagyfokú stabilitás
- Betétedzett támaszfelület
Sales unit
4,70 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Positioning foot
Form
A
Main
material
QT steel
Surface finish
body
tempered, black oxidised
Surface finish
component
case-hardened
B=Thread length
16
D=Diameter support
17
G=thread / for thread
M10
H=Height
10
SW=key width
17
Kind of fastening
external thread
Seat form
round
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
Description
Anyag
Test, edzett acél.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
Támasztófelületek, betétedzésű.
Támasztófelületek, betétedzésű.
További információk
These positioning feet are used as supports for rough and machined parts. They can also be used as stops and thrust pads in fixtures and toolmaking.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.