text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Pozicionáló láb
Alak
A
Alaptest anyaga
automataacél
Alaptest felülete
edzett és barnított
B=Menethossz
19
G=menet / menethez
M16
H=Magasság
15
SW=kulcsnyílás
30
D1
30
E
33
L2
34
Meghúzási nyomaték max. Nm
140
Rögzítési mód
külső menet
Támaszforma
kerek
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Material
Steel.
Version
Hardened, black oxidised.
Note
Positioning feet are used as supports, stops and thrust pads for fixtures and general machine and appliance construction.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought