Positioning foot free-cutting steel hardened and black oxid finish 02040-115
- Serve as supports, stops and thrust pads
- Application sectors: machine, plant and instrument construction
Mennyiségi egység
€14.82
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Positioning foot
Form
A
Main
material
free-cutting steel
Surface finish
body
hardened and black oxid finish
B=Thread length
14
G=thread / for thread
M12
H=Height
15
SW=key width
22
D1
22
E
25,2
Kind of fastening
external thread
L2
29
Seat form
round
Tightening
torque
max. Nm
60
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
Material
Steel.
Version
Hardened, black oxidised.
Note
Positioning feet are used as supports, stops and thrust pads for fixtures and general machine and appliance construction.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.