Pozicionáló láb automataacél edzett és barnított 02040-1103
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
Mennyiségi egység
13,69 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionáló láb
Alak
A
Alaptest
anyaga
automataacél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
B=Menethossz
12
G=menet / menethez
M10
H=Magasság
10
SW=kulcsnyílás
19
D1
19
E
21,9
L2
22
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
32
Rögzítési mód
külső menet
Támaszforma
kerek
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
Automataacél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
A pozicionáló lábak ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülék- és az általános gép- és szerszámgyártásban.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.