text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Positioning foot
Form
B
Main material
free-cutting steel
Surface finish body
hardened and black oxid finish
B=Thread length
10
G=thread / for thread
M8
H=Height
8
SW=key width
17
E
19,4
Kind of fastening
external thread
L2
18
Seat form
round
Tightening torque max. Nm
18
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
Description

Anyag
Automataacél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
A pozicionáló lábak ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülék- és az általános gép- és szerszámgyártásban.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought