text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Pozicionáló láb
Alak
K
Alaptest anyaga
automataacél
Alaptest felülete
edzett és barnított
B=Menethossz
14
G=menet / menethez
M12
H=Magasság
15
SW=kulcsnyílás
22
D1
22
E
25,2
L2
29
Meghúzási nyomaték max. Nm
60
Rögzítési mód
külső menet
Támaszforma
kerek
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Automataacél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
A pozicionáló lábak ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülék- és az általános gép- és szerszámgyártásban.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought