text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Positioning foot
Form
D
Main material
free-cutting steel
Alaptest felülete
edzett és barnított
G=menet / menethez
M8
H=Magasság
25
SW=kulcsnyílás
17
T=thread depth
16
D1
17
E
19,4
Kind of fastening
internal thread
Támaszforma
kerek
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
Material
Steel.
Version
Hardened, black oxidised.
Note
Positioning feet are used as supports, stops and thrust pads for fixtures and general machine and appliance construction.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak