text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Pozicionáló láb
Alak
E
Alaptest anyaga
automataacél
Alaptest felülete
edzett és barnított
G=menet / menethez
M12
H=Magasság
40
SW=kulcsnyílás
22
T=menetmélység
25
E
25,2
Rögzítési mód
belső menet
Támaszforma
hatszög
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
Automataacél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
A pozicionáló lábak ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülék- és az általános gép- és szerszámgyártásban.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak