Pozicionáló láb automataacél edzett és barnított 02040-510
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
Sales unit
7,66 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Positioning foot
Form
E
Main
material
free-cutting steel
Surface finish
body
hardened and black oxid finish
G=thread / for thread
M6
H=Height
10
SW=key width
13
T=thread depth
6
E
14,4
Kind of fastening
internal thread
Seat form
round
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
Description
Anyag
Automataacél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
A pozicionáló lábak ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülék- és az általános gép- és szerszámgyártásban.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.