Pozicionáló láb automataacél edzett és barnított 02040-615
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Nagyfokú stabilitás
Mennyiségi egység
10,77 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionáló láb
Alak
F
Alaptest
anyaga
automataacél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
G=menet / menethez
M8
H=Magasság
15
SW=kulcsnyílás
17
T=menetmélység
6
D1
17
E
19,4
Rögzítési mód
belső menet
Támaszforma
kerek
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
Automataacél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
A pozicionáló lábak ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülék- és az általános gép- és szerszámgyártásban.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.