text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Láb
DIN
DIN 6320
Alak
B
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
B=Menethossz
13
D=Tartó átmérő
11,5
G=menet / menethez
M8
H=Magasság
15
SW=kulcsnyílás
13
E
15
Rögzítési mód
külső menet
Támaszforma
kerek
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
1.1172 edzett acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A 02010 és 02020 felfogócsapok is használhatók lábként.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought