Láb edzett acél barnított 02030-10
- Egyszerű szerelés
- Nagyfokú stabilitás
Mennyiségi egység
2,23 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Láb
DIN
DIN 6320
Alak
A
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
B=Menethossz
16
D=Tartó átmérő
13
G=menet / menethez
M10
H=Magasság
20
SW=kulcsnyílás
17
E
19,6
Rögzítési mód
külső menet
Támaszforma
kerek
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
1.1172 edzett acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A 02010 és 02020 felfogócsapok is használhatók lábként.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.