Láb edzett acél barnított 02030-081
- Egyszerű szerelés
- Nagyfokú stabilitás
Sales unit
1,79 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Foot
DIN
DIN 6320
Form
A
Main
material
QT steel
Surface finish
body
black oxidised
B=Thread length
13
D=Diameter support
9
G=thread / for thread
M8
H=Height
30
SW=key width
13
E
15
Kind of fastening
external thread
Seat form
round
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
Description
Anyag
1.1172 edzett acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A 02010 és 02020 felfogócsapok is használhatók lábként.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.