Láb edzett acél barnított 02030-061
- Egyszerű szerelés
- Nagyfokú stabilitás
Sales unit
1,28 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Láb
DIN
DIN 6320
Alak
A
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
B=Menethossz
11
D=Tartó átmérő
6
G=menet / menethez
M6
H=Magasság
20
SW=kulcsnyílás
10
E
11,5
Rögzítési mód
külső menet
Támaszforma
kerek
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
Description
Anyag
1.1172 edzett acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A 02010 és 02020 felfogócsapok is használhatók lábként.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.