text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Láb
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
D=Tartó átmérő
10
H=Magasság
6
D1
3,4
D2
6,5
H1
3,4
Rögzítési mód
süllyesztett furat
Támaszforma
kerek
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
A lábak stabil és megbízható megoldást kínálnak a gépek, bútorok és műszaki berendezések megtámasztására és beállítására.
Anyag

Acél.
Nemesacél 1.4301.
POM.

Kivitel
Acél, edzett és barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
POM fekete.
Accessory
07160 belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok, DIN EN ISO 4762.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak