Készülékláb menetes csappal edzett acél barnított 02050-12X125
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerszámgyártás
- Munkadarabok és készülékek megtámasztására
Mennyiségi egység
18,58 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Készülékláb
Kivitel 1
menetes csappal
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
B=Menethossz
17
D=Tartó átmérő
18,5
G=menet / menethez
M12
H=Magasság
125
SW=kulcsnyílás
19
B1
18
D1
13
E
21,5
Rögzítési mód
külső menet
Támaszforma
kerek
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
1.1181 edzett acél.
Kivitel
Barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.