Fixture foot with threaded pin QT steel black oxidised 02050-10X75
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerszámgyártás
- Munkadarabok és készülékek megtámasztására
Mennyiségi egység
€13.76
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Készülékláb
Kivitel 1
menetes csappal
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
B=Menethossz
17
D=Tartó átmérő
16,5
G=menet / menethez
M10
H=Magasság
75
SW=kulcsnyílás
17
B1
11
D1
11
E
19,5
Rögzítési mód
külső menet
Támaszforma
kerek
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
Material
Carbon steel 1.1181.
Version
Black oxidised.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.