text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Készülékláb
Alak
B
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nemesített és barnított
Komponens felülete
betétedzésű
D=Tartó átmérő
23
G=menet / menethez
M16
H=Magasság
100
SW=kulcsnyílás
24
T=menetmélység
24
E
4
Rögzítési mód
belső menet
Támaszforma
kerek
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
Test, edzett acél.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
Felfekvési felületek betétedzésű.
További információk
A készüléklábak megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok és készülékek megtámasztására és befogására szolgálnak. Ezenkívül ütközőként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak