Készülékláb edzett acél nemesített és barnított 02070-106X40
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerszámgyártás
- Munkadarabok és készülékek megtámasztására
- Betétedzett támaszfelület
Sales unit
5,10 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Készülékláb
Alak
A
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nemesített és barnított
Komponens
felülete
betétedzésű
D=Tartó átmérő
9,5
G=menet / menethez
M6
H=Magasság
40
SW=kulcsnyílás
10
T=menetmélység
12
E
2
Rögzítési mód
belső menet
Támaszforma
kerek
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
Description
Anyag
Test, edzett acél.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
Felfekvési felületek betétedzésű.
Felfekvési felületek betétedzésű.
További információk
A készüléklábak megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok és készülékek megtámasztására és befogására szolgálnak. Ezenkívül ütközőként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.