Önbeálló támasz edzett acél nemesített és foszfátozott 02000-805
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Elfordulás ellen biztosított golyó
- Edzett golyó
Mennyiségi egység
64,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Önbeálló támasz
Alak
K
Terméktípus
henger
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nemesített és foszfátozott
Komponens
anyaga
csapágyacél
Komponens
felülete
edzett
D1=Külső átmérő
28
D2=Menet
M5
H=Magasság
25
T=menetmélység
6
D3
19,05
Fogadó-
furat
ø 28 H7X13 min.
Golyó-Ø
25
Rögzítési mód
belső menet
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
90*
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Test, nemesíthető acél,
Golyó, 1.2067 gördülőcsapágy-acél,
keményfém betét.
Golyó, 1.2067 gördülőcsapágy-acél,
keményfém betét.
Kivitel
Test, nemesített és foszfátozott.
Golyó, edzett.
Golyó, edzett.
További információk
Az önbeálló támaszok ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülékgyártásban.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
* Csak a minimális furatmélység betartásakor érvényes.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
* Csak a minimális furatmélység betartásakor érvényes.
Rajzi hivatkozás
-
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.