Önbeálló támasz edzett acél nemesített és foszfátozott 02000-208
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Elfordulás ellen biztosított golyó
- Edzett golyó
Mennyiségi egység
33,22 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Önbeálló támasz
Alak
D
Terméktípus
henger
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nemesített és foszfátozott
Komponens
anyaga
csapágyacél
Komponens
felülete
edzett
B=Menethossz
8
D1=Külső átmérő
13
D2=Menet
M8
H=Magasság
13
D3
7,9
Golyó-Ø
10
Rögzítési mód
külső menet
SW
11
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
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
Test, nemesíthető acél,
Golyó, 1.2067 gördülőcsapágy-acél,
POM betét
Golyó, 1.2067 gördülőcsapágy-acél,
POM betét
Kivitel
Test, nemesített és foszfátozott.
Golyó, edzett.
Golyó, edzett.
További információk
Az önbeálló támaszok ütközőként, támaszként és nyomótagként használhatók a készülékgyártásban.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Rajzi hivatkozás
D alak: külső menettel, lelapolt golyó, POM betéttel
E alak: külső menettel, lelapolt golyó, sárgaréz betéttel
E alak: külső menettel, lelapolt golyó, sárgaréz betéttel
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.