Önbeálló támasz magától visszaforgó edzett acél edzett és barnított 02004-312
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Magas terhelhetőség kis méret mellett
- Edzett golyó
- O-gyűrű a szennyeződések és idegen eredetű részecskék ellen
Mennyiségi egység
88,05 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Önbeálló támasz
Kivitel 1
magától visszaforgó
Alak
F
Terméktípus
henger
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
Komponens
anyaga
edzett acél
D1=Külső átmérő
40
D2=Menet
M12
H=Magasság
32
T=menetmélység
12
D3
35
D4
16
D5
5,4
H1
5
H2
2
L6
11,3
Rögzítési mód
belső menet
T1
8
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
220
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
Nemesacél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
Az önbeálló támaszok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak. Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
Előnyök
- A beépített O-gyűrű megakadályozza szennyeződés és idegen eredetű részecskék bejutását.
- A támasz a befogást követően önállóan visszaáll a nullhelyzetbe.
- Magas terhelhetőség kompakt kivitel mellett.
- A támasz a befogást követően önállóan visszaáll a nullhelyzetbe.
- Magas terhelhetőség kompakt kivitel mellett.
Rajzi hivatkozás
1) Furat stifthez, elfordulás elleni biztosítóként
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.