text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Önbeálló támasz
Kivitel 1
magától visszaforgó
Alak
F
Terméktípus
henger
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
edzett és barnított
Komponens anyaga
edzett acél
D1=Külső átmérő
22
D2=Menet
M6
H=Magasság
16,5
T=menetmélység
6
D3
18
D4
8
D5
2,8
H1
2,5
H2
1
L6
5,6
Rögzítési mód
belső menet
T1
4
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
50
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
Nemesacél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
Az önbeálló támaszok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak. Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
Előnyök
- A beépített O-gyűrű megakadályozza szennyeződés és idegen eredetű részecskék bejutását.
- A támasz a befogást követően önállóan visszaáll a nullhelyzetbe.
- Magas terhelhetőség kompakt kivitel mellett.
Rajzi hivatkozás
1) Furat stifthez, elfordulás elleni biztosítóként
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak