Önbeálló támasz magától visszaforgó edzett acél edzett és barnított 02004-108
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Magas terhelhetőség kis méret mellett
- Edzett golyó
- O-gyűrű a szennyeződések és idegen eredetű részecskék ellen
Mennyiségi egység
46,20 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Önbeálló támasz
Kivitel 1
magától visszaforgó
Alak
C
Terméktípus
henger
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
Komponens
anyaga
edzett acél
D1=Külső átmérő
28
D2=Menet
M8
H=Magasság
21,5
T=menetmélység
8
D3
23
D4
11
D5
3,3
H1
3,4
H2
1,3
L6
7,5
Rögzítési mód
belső menet
T1
5
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
90
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
Nemesacél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
Az önbeálló támaszok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak. Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
Alkalmazás
- A beépített O-gyűrű megakadályozza szennyeződés és idegen eredetű részecskék bejutását.
- A támasz a befogást követően önállóan visszaáll a nullhelyzetbe.
- Magas terhelhetőség kompakt kivitel mellett.
- A támasz a befogást követően önállóan visszaáll a nullhelyzetbe.
- Magas terhelhetőség kompakt kivitel mellett.
Rajzi hivatkozás
1) Furat stifthez, elfordulás elleni biztosítóként
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.