Önbeálló támasz o-gyűrűvel edzett acél nemesített és barnított 02002-610X030
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- P alak: optimális védelem az érzékeny felületek sérülése ellen
- O-gyűrű a szennyeződések és idegen eredetű részecskék ellen
Mennyiségi egység
56,34 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Önbeálló támasz
Kivitel 1
o-gyűrűvel
Alak
P
Terméktípus
henger
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nemesített és barnított
Komponens
anyaga
poliuretán
D1=Külső átmérő
24
D2=Menet
M10
H=Magasság
30
T=menetmélység
9
D3
23
Golyó-Ø
20
H1
6
Rögzítési mód
belső menet
W
24
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Test, nemesíthető acél.
Golyó:
P alak, nemesacél poliuretán felülettel.
Golyó:
P alak, nemesacél poliuretán felülettel.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
Golyó:
P alak, poliuretán, 60° Shore keménység.
Golyó:
P alak, poliuretán, 60° Shore keménység.
További információk
Az önbeálló támaszok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak.
Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomótagként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
P alak: A poliuretán felület szorosan a golyóra van vulkanizálva. Kopásálló és nem fog. Optimális védelmet nyújt az érzékeny felületek sérülései ellen. A gyöngyszerű felület nagy tartóerőket tesz lehetővé, ill. engedi eltávozni a levegőt. Így nem keletkezik szívóhatás a kontaktfelület és a lengőtámasz között.
Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomótagként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
P alak: A poliuretán felület szorosan a golyóra van vulkanizálva. Kopásálló és nem fog. Optimális védelmet nyújt az érzékeny felületek sérülései ellen. A gyöngyszerű felület nagy tartóerőket tesz lehetővé, ill. engedi eltávozni a levegőt. Így nem keletkezik szívóhatás a kontaktfelület és a lengőtámasz között.
Előnyök
A beszerelt O-gyűrű megtartja a golyót és megakadályozza a szennyeződés és az idegen eredetű részecskék bejutását.
Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.
Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.