Önbeálló támasz o-gyűrűvel edzett acél nemesített és barnított 02002-105X016
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- O-gyűrű a szennyeződések és idegen eredetű részecskék ellen
Mennyiségi egység
38,17 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Önbeálló támasz
Kivitel 1
o-gyűrűvel
Alak
C
Terméktípus
henger
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nemesített és barnított
Komponens
anyaga
szerszámacél
Komponens
felülete
edzett és barnított
D1=Külső átmérő
13
D2=Menet
M5
H=Magasság
16
T=menetmélység
5
D3
8,5
Golyó-Ø
10
H1
1,5
Rögzítési mód
belső menet
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Test, nemesíthető acél.
Golyó, szerszámacél.
Golyó, szerszámacél.
Kivitel
Test, nemesített. Golyó, edzett, barnított.
További információk
Az önbeálló támaszok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak.
Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomótagként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomótagként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Előnyök
A beszerelt O-gyűrű megtartja a golyót és megakadályozza a szennyeződés és az idegen eredetű részecskék bejutását.
Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.
Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.