text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Self-aligning pad
Version 1
with o-ring
Version 2
exchangable insert
Form
P
Product type
cylinder
Main material
QT steel
Surface finish body
tempered, black oxidised
Component material
polyurethane
Surface finish component
hardened and bright
D1=Outside diameter
36
D2=Thread
M12
H=Height
38
T=thread depth
11
Ball-Ø
28
D3
25
D4
27
H1
6
H2
12
Kind of fastening
internal thread
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
Test, nemesíthető acél.
Golyó, korrózió- és saválló acél.
Betét:
P alak, nemesacél.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
Golyó, edzett és fémtiszta.
Betét:
P alak, poliuretán felület, 60° Shore keménység.
További információk
Az önbeálló támaszok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak.
Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
A golyó a hengeresfejű csavar enyhe megnyomásával távolítható el a házból.

Elfordulás ellen biztosított golyó.
Előnyök
A cserélhető betétek révén rendkívül gazdaságos.
A beszerelt O-gyűrű megtartja a golyót és megakadályozza a szennyeződés és az idegen eredetű részecskék bejutását.
Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak