Önbeálló támasz o-gyűrűvel edzett acél nemesített és barnított 02003-524X028
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Elfordulás ellen biztosított golyó
- Edzett golyó
- O-gyűrű a szennyeződések és idegen eredetű részecskék ellen
Mennyiségi egység
78,84 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Önbeálló támasz
Kivitel 1
o-gyűrűvel
Kivitel 2
cserélhető betétek
Alak
O
Terméktípus
henger
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nemesített és barnított
Komponens
anyaga
gyémánt
Komponens
felülete
edzett és csupasz
D1=Külső átmérő
24
D2=Menet
M10
H=Magasság
28
T=menetmélység
8
D3
16
Golyó-Ø
20
H1
4
H2
10
Rögzítési mód
belső menet
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
58
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
Test, nemesíthető acél.
Golyó, korrózió- és saválló acél.
Betét:
O alak, nemesacél.
Golyó, korrózió- és saválló acél.
Betét:
O alak, nemesacél.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
Golyó, edzett és fémtiszta.
Betét:
O alak, gyémántfelület, 100-as csiszoló szemcsemérethez hasonló.
Golyó, edzett és fémtiszta.
Betét:
O alak, gyémántfelület, 100-as csiszoló szemcsemérethez hasonló.
További információk
Az önbeálló támaszok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak.
Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
A golyó a hengeresfejű csavar enyhe megnyomásával távolítható el a házból.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
A golyó a hengeresfejű csavar enyhe megnyomásával távolítható el a házból.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Előnyök
A cserélhető betétek révén rendkívül gazdaságos.
A beszerelt O-gyűrű megtartja a golyót és megakadályozza a szennyeződés és az idegen eredetű részecskék bejutását.
Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.
A beszerelt O-gyűrű megtartja a golyót és megakadályozza a szennyeződés és az idegen eredetű részecskék bejutását.
Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.