text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Önbeálló támasz
Kivitel 1
o-gyűrűvel
Kivitel 2
cserélhető betétek
Alak
F
Terméktípus
henger
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nemesített és barnított
Komponens anyaga
edzett acél
Komponens felülete
edzett és csupasz
D1=Külső átmérő
36
D2=Menet
M12
H=Magasság
36
T=menetmélység
11
D3
25
Golyó-Ø
28
H1
4
H2
10
Rögzítési mód
belső menet
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
136
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
Test, nemesíthető acél.
Golyó, korrózió- és saválló acél.
Betét:
F alak, szerszámacél.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
Golyó, edzett és fémtiszta.
Betét:
F alak, edzett és barnított.
További információk
Az önbeálló támaszok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak.
Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomótagként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
A hengeresfejű csavarra mért enyhe nyomásra a golyó eltávolítható a házból.

Elfordulás ellen biztosított golyó.
Előnyök
A cserélhető betétek révén rendkívül gazdaságos.
A beszerelt O-gyűrű megtartja a golyót és megakadályozza a szennyeződés és az idegen eredetű részecskék bejutását.
Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak