text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Önbeálló támasz
Kivitel 1
20°-os dőlésszög
Kivitel 2
keményfém betét
Alak
M
Terméktípus
hatszög
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
D1=Külső átmérő
26
D2=Menet
M16
H=Magasság
40
D3
18
D4
12,7
E
41,6
Golyó-Ø
25
H1
0,9
H2
30
Rögzítési mód
belső menet
SW
36
T
15
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
90
α
20°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
Test, acél.
Golyó, korrózió- és saválló acél.
M alak, keményfém betéttel.
Kivitel
Test, barnított, golyó fémtiszta.
További információk
Az önbeálló támaszok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak. Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomótagként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
Bejelentett szabadalom.
A D2 menetbe hernyócsavarok vagy tőcsavarok csavarhatók és ragaszthatók be. Ily módon egyszerűen állítható elő egy külső menetes önbeálló támasz.

Elfordulás ellen biztosított golyó.
Előnyök
- Az önbeálló támasz elfordítható.
- Nagy terhelőerők vehetők fel.
- A beszerelt O-gyűrű távol tartja a szennyeződést és az idegen eredetű részecskéket. Ily módon biztonságos működés biztosítható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought