Önbeálló támasz 20°-os dőlésszög acél barnított 02001-1101
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Forgatható önbeálló támasz
- Nagyobb terhelőerők felvétele
- O-gyűrű a szennyeződések és idegen eredetű részecskék ellen
Mennyiségi egység
68,15 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Önbeálló támasz
Kivitel 1
20°-os dőlésszög
Alak
C
Terméktípus
hatszög
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
D1=Külső átmérő
18
D2=Menet
M10
H=Magasság
26
D3
11
E
27,7
Golyó-Ø
16
H2
20
Rögzítési mód
belső menet
SW
24
T
9
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
34
α
20°
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
Test, acél. Golyó, korrózió- és saválló acél.
Kivitel
Test, barnított, golyó fémtiszta.
További információk
Az önbeálló támaszok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak. Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomótagként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
Bejelentett szabadalom.
A D2 menetbe hernyócsavarok vagy tőcsavarok csavarhatók és ragaszthatók be. Ily módon egyszerűen állítható elő egy külső menetes önbeálló támasz.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Bejelentett szabadalom.
A D2 menetbe hernyócsavarok vagy tőcsavarok csavarhatók és ragaszthatók be. Ily módon egyszerűen állítható elő egy külső menetes önbeálló támasz.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Előnyök
- Az önbeálló támasz elfordítható.
- Nagy terhelőerők vehetők fel.
- A beszerelt O-gyűrű távol tartja a szennyeződést és az idegen eredetű részecskéket. Ily módon biztonságos működés biztosítható.
- Nagy terhelőerők vehetők fel.
- A beszerelt O-gyűrű távol tartja a szennyeződést és az idegen eredetű részecskéket. Ily módon biztonságos működés biztosítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.