text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Önbeálló támasz
Kivitel 1
20°-os dőlésszög
Alak
C
Terméktípus
hatszög
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
D1=Külső átmérő
22
D2=Menet
M8
H=Magasság
26
D3
11
E
27,7
Golyó-Ø
16
Rögzítési mód
belső menet
SW
24
T
9
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
34
α
20°
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
Material
Body in steel, ball in rust and acid resistant steel.
Version
Body black oxidised.
Ball bright.
Note
Self-aligning pads are used to support and clamp unmachined and machined workpieces. They also serve as stops, supports and thrust pads in fixture and toolmaking.
Grub screws or threaded studs can be screwed and glued into thread D2 making a self-aligning pad with external thread.

Ball secured against rotation.
Advantages
- Self-aligning pads can be swiveled.
- High load forces can be absorbed.
- The built-in o-ring keeps dirt and foreign particles out, which in turn guarantees reliable operation.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak