Önbeálló támasz 12°-os dőlésszög edzett acél barnított 02080-110
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Elfordulás ellen biztosított golyó
- Edzett golyó, 50 - 55 HRC
Mennyiségi egység
29,75 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Önbeálló támasz
Kivitel 1
12°-os dőlésszög
Alak
C
Terméktípus
hatszög
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
csapágyacél
Komponens
felülete
edzett
Acélkulcs
1.3505
B=Menethossz
10
D2=Menet
M10
D3
10
E
21,9
Golyó-Ø
16
H
18
Rögzítési mód
külső menet
SW
19
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
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
Test, edzett acél, golyó, 1.3505 csapágyacél.
Kivitel
Test nemesített, golyó edzett (50 - 55 HRC).
További információk
Az önbeálló támaszok ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülékgyártásban. Ezenkívül meglévő szorítóelemekbe is beszerelhetők, lásd pl. ”arness” szorítóelem.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.